Weiter zur Hauptübersicht

Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

A10000622

Inconel 600 HIQ-Heizkabel der MI-Serie

nVent RAYCHEM Inconel 600 HIQ mineralisolierte (MI) Widerstands-Begleitheizungskabel mit Ummantelung bieten Frostschutz und Aufrechterhaltung der Prozesstemperatur. Sie können für Einsatztemperaturen bis 700 °C (abhängig von der Muffe) und typische Leistungen bis 300 W/m eingesetzt werden. Die Ummantelung aus Legierung 600 bietet hervorragende Korrosionsbeständigkeit gegen eine Vielzahl von organischen Säuren, Laugen und gegen Chlorid-Spannungsrisskorrosion. Zugelassen in explosionsgefährdeten Bereichen. Als konfigurierte Heizelemente per Express-Service verfügbar.

Read more Read less Diese Seite Drucken
Wenn Sie technische Unterstützung oder ein Angebot benötigen, sind wir für Sie da.
Anfrage Bezugsquellen Bezugsquellen Design starten
Details

Eigenschaften

Spezifikationen

Mindestverlegeabstand 0,98 Zoll
Mindestverlegeabstand 25 mm
Max. Leistung 91,4 W/ft
Max. Leistung 300 W/m
Max. Dauereinsatztemperatur , Spannung aus 680 °C
Max. Dauereinsatztemperatur , Spannung aus 1256 °F
Mindestinstallationstemperatur -76 °F
Mindestinstallationstemperatur -60 °C
Versorgungsspannung 0 – 500 V
Bereichsklassifizierung Nicht Ex-Bereich; Ex-Bereiche
Ummantelungswerkstoff Inconel 600
Isolationsmaterial Magnesiumoxid
Daten kopiert
Metrische Einheiten   |   Imperiale Einheiten
Ressourcen Ähnliche Produkte
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.
Wenn Sie technische Unterstützung oder ein Angebot benötigen, sind wir für Sie da.
Anfrage Bezugsquellen Bezugsquellen Design starten
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink