MI Series SS321 HSQ Heating Cable
MI-Serie SS321 HSQ-Heizkabel
nVent RAYCHEM HSQ mineralisolierte Widerstands-Begleitheizungskabel mit Edelstahl (321) Ummantelung bieten Frostschutz und Aufrechterhaltung der Prozesstemperatur. Sie können für Einsatztemperaturen von bis zu 700 °C (abhängig von der Muffe) und typische Ausgangsleistungen bis zu 150 W/m verwendet werden. Edelstahl 321 bietet hohe Korrosionsbeständigkeit gegen eine Vielzahl von organischen Säuren und Laugen. Zugelassen in explosionsgefährdeten Bereichen. Als konfigurierte Heizelemente per Express-Service verfügbar.
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Ressourcen
Ähnliche Produkte
Eigenschaften
- Reduzierte Gesamtkosten
- Reduzierte Stromkosten: geringere Anlaufströme im Vergleich zu anderen Technologien
- Einfache Bedienelemente: die Stromüberwachung des Serienwiderstands bietet sofortige Sichtbarkeit von kritischen Stromkreisen
- Express/schneller Service für konfigurierte Heizelemente für infrage kommende Auslegungen
- Standardmäßige dauerhafte Einsatztemperatur von 550 °C, mit Lötschweißtechnik
- Optionale dauerhafte Einsatztemperatur von 700 °C, mit Laserweißtechnik
- Hohe Korrosionsbeständigkeit gegen eine Vielzahl von organischen Säuren und Laugen
Spezifikationen
Max. Leistung | 45,7 W/ft |
Max. Leistung | 150 W/m |
Ummantelungswerkstoff | 321 Edelstahl |
Max. Dauereinsatztemperatur , Spannung aus | 680 °C |
Max. Dauereinsatztemperatur , Spannung aus | 1256 °F |
Mindestinstallationstemperatur | -76 °F |
Mindestinstallationstemperatur | -60 °C |
Versorgungsspannung | 0 – 500 V |
Bereichsklassifizierung | Nicht Ex-Bereich; Ex-Bereiche |
Isolationsmaterial | Magnesiumoxid |
Zertifizierung
Datenblatt
Installationshandbuch/Bedienungsanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.