TTA-SIM-1A Alarm Module
TTA-SIM-1A Alarmmodul
nVent RAYCHEM TraceTek TTA-SIM-1A ist ein Sensor-Schnittstellenmodul mit der Möglichkeit Sensorkabel mit einer Länge von bis zu 150 m zu überwachen. Kann als eigenständige Leckerkennungs-Alarmeinheit oder in Netzwerken mit anderen TTSIM-, TT-NRM- oder TTDM-128-Modulen von nVent RAYCHEM TraceTek verwendet werden. Als Ausgänge sind Relaiskontakte sowie ein serieller Datenausgang vorgesehen.
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Ressourcen
Eigenschaften
- Einfache Einrichtung, robustes Polycarbonat-Gehäuse
- Einfache Bedienung: LEDs zur Anzeige von Spannung, Leck, Kabelproblemen und Kommunikationsstatus, akustischer Alarm mit 60 dB mit Stummschaltknopf, potenzialfreie Kontakte für Alarmsignale, Relais-Software, Einstellung wählbar für stromlos offen/geschlossen
- Flexible Schnittstellenoptionen: Einfache serielle RS-485-Kommunikation über verdrillte Paare über bis zu 1200 m/4000 Fuß mit automatischer Protokollauswahl (MODBUS, Opto 22 und Metasys)
Spezifikationen
NEMA-Bewertung | 1 Innenraum, Elektrischer Schutz |
Tiefe | 3,94 Zoll |
Höhe | 4,72 Zoll |
Breite | 9,44 Zoll |
Betriebstemperatur | 32 – 122 °F |
Tiefe | 100 mm |
Höhe | 120 mm |
Max. Länge des Sensorkabels, metrisch | 150 m |
Breite | 240 mm |
Max. Länge des Sensorkabels, angloamerikanisch | 500 ft |
Betriebstemperatur | 0 – 50 °C |
Schutzart | IP20 |
Relaiskontakte | Wechsler, Formular C |
Datenblatt
Installationshandbuch/Bedienungsanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.