STS HT Skin-Effect Tracing Wire
STS HT-Skin-Effekt-Begleitheizungsdraht
nVent RAYCHEM STS-HT-Skin-Effekt-Begleitheizungsdrähte bieten Frostschutz und Aufrechterhaltung der Prozesstemperatur für eingebettete oder lange Rohrleitungsanwendungen. Circuit lengths up to 7.8 miles/12.5 km are possible, minimizing the number of connection and power source locations. Suitable for applications up to 500 °F/260 °C and approved for use in hazardous and non-hazardous locations. Der Fluorpolymer-Außenmantel ist ideal zum Erhitzen von Rohrleitungen, in denen Stoffe wie Schwefel und Asphalt transportiert werden.
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Ressourcen
Video
Eigenschaften
- Speziell entwickeltes Design, abhängig vom einzigartigen Anwendungstyp
- Sicher und effizient im Betrieb: vollständig geerdetes System ohne jegliches Potenzial auf Rohroberflächen, kann in Gefahrenbereichen Klasse 1, Division 2 und Zone 2 verwendet werden
- Long circuit lengths (up to 7,8 miles/12.5 km), minimize operating and installation costs by reducing the required number of power supply points
- Fortschrittliche Steuerungssysteme mit mehreren Temperatureingängen zur angemessenen Überwachung und Steuerung der Nachverfolgung der Begleitheizung langer Rohrleitungen
- Zuverlässig mit langer Lebensdauer: der gesamte Heizkreis ist sicher in soliden Heizrohren und Stahlkästen eingeschlossen.
Spezifikationen
Max. Leistung | 45,7 W/ft |
Max. Leistung | 150 W/m |
Maximale Halte- oder Dauereinsatztemperatur , unter Spannung | 260 °C |
Maximale Halte- oder Dauereinsatztemperatur , unter Spannung | 500 °F |
Mindestinstallationstemperatur | -67 °F |
Mindestinstallationstemperatur | -55 °C |
Versorgungsspannung | 0 – 2400 V |
Außenmantelwerkstoff | Fluorpolymer |
Bereichsklassifizierung | Nicht Ex-Bereich; Ex-Bereiche |
Erdleitertyp | Keine |
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.