Weiter zur Hauptübersicht

Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

A10000579

T2Black Fußbodenheizband

nVent RAYCHEM T2Black ist ein Fußbodenheizband mit konstanter Leistung. Es gibt 2 Varianten mit einer Ausgangsleistung von 12 W/m bzw. 20 W/m. Es besteht aus einem verdrillten Heizkabel mit Zweifach-Leiter und einem konfektionierten 2,6 m langen Kaltleiter. Das Kabel ist in Längen von 12 m bis 175 m erhältlich und wird in einer Box geliefert, die für das einfache Abrollen des Kabels vorgesehen ist und alle Zubehörteile für die Installation des Produkts enthält. Das Produkt ist in einer Variante , die das energieeffiziente NRG-DM-Thermostat enthält, und in einer Variante ohne Thermostat erhältlich.

Read more Read less Diese Seite Drucken
Wenn Sie technische Unterstützung oder ein Angebot benötigen, sind wir für Sie da.
Anfrage Bezugsquellen Bezugsquellen Design starten
Details

Eigenschaften

Spezifikationen

Länge des Kaltleiters 2,6 m
Außendurchmesser 4 mm
Mindestinstallationstemperatur 5 °C
Mindestverlegeabstand 80 mm
Leistung, Typisch 80 – 150 W/m²
Nennspannung 230 V
Farbe Schwarz
Erdleitertyp Schutzgeflecht
Heizbandtechnologie Konstante Heizleistung
Außenmantelwerkstoff PVC
Trommelsystem Ja
Daten kopiert
Metrische Einheiten   |   Imperiale Einheiten
Ressourcen Ähnliche Produkte
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.
Wenn Sie technische Unterstützung oder ein Angebot benötigen, sind wir für Sie da.
Anfrage Bezugsquellen Bezugsquellen Design starten
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink