Weiter zur Hauptübersicht

Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

A10000873

TM20 mechanischer Thermostat

Der nVent RAYCHEM T-M-20-S mit Oberflächensensor ist ein Temperaturregler und Temperaturbegrenzer für sichere Bereiche. Erhältlich in 3 Temperaturbereichen. 0-100 °C; 0-200 °C; 50-300 °C.
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
Hysterese/Schaltdifferenz 2,5 % Temperaturbereich
Max. Spannung 230 V
Reglerschaltstrom Max 16 A bei 230 VAC
Begrenzer-Schaltkapazität Max 16 A bei 230 VAC
Thermostattyp Mechanischer Thermostat
Daten kopiert
Metrische Einheiten   |   Imperiale Einheiten
Ressourcen
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.
Wenn Sie technische Unterstützung oder ein Angebot benötigen, sind wir für Sie da.
Anfrage Bezugsquellen Bezugsquellen Design starten
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink