Weiter zur Hauptübersicht

Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

A10000273

TT1000 Wassersensorkabel, Modular

nVent RAYCHEM TraceTek TT1000-XX–PC sind eine Reihe von Wassersensorkabel mit fester Länge und werkseitig installierten Kunststoffverbindern. Es wird hauptsächlich in gewerblichen Gebäuden eingesetzt und ist in der Regel zur Lecksuche unter Doppelböden, in mechanischen Räumen und ähnlichen ebenen Flächen vorgesehen. Es erkennt das Vorhandensein von Wasser an jedem Punkt seiner Länge. Das Kabel, das mit einem Alarm- und Ortungsmodul installiert ist, erkennt Wasserlecks, löst einen Alarm aus und zeigt den Standort an.
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
Außendurchmesser 0,236 Zoll
Außendurchmesser 6 mm
Max. Betriebstemperatur 75 °C
Max. Betriebstemperatur 167 °F
Erkennungsmethode Raychem leitende Polymertechnologie
Erfassung Wasser
Daten kopiert
Metrische Einheiten   |   Imperiale Einheiten
Ressourcen Ähnliche Produkte
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.
Wenn Sie technische Unterstützung oder ein Angebot benötigen, sind wir für Sie da.
Anfrage Bezugsquellen Bezugsquellen Design starten
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink