TT3000 Conductive Liquids Sensing Cable, Modular
TT3000 Sensorkabel für leitende Flüssigkeiten, Modular
nVent RAYCHEM TraCetek TT3000–XX-MC sind eine Reihe modularer Leckageerkennungskabel fester Länge mit Metallverbindern, die zum Erkennen von verschütteten und ausgetretenen leitenden Flüssigkeiten, einschließlich Abwässern, Säuren, Basen und gefährlichen Abfallströmen, verwendet werden. Das Kabel ist mit einem Alarm- und Ortungsmodul ausgestattet und erkennt das Austreten wässriger Chemikalien, löst einen Alarm aus und lokalisiert den Ort. Das Kabel ist für eine Vielzahl von Anwendungen ausgelegt, einschließlich Bodenflächen, Unterböden, Gerätestandorten, Rohren, Lagertanks und Gräben.
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Ressourcen
Ähnliche Produkte
Eigenschaften
- Fortschrittliche Technologie: leitfähige Polymer- und Fluorpolymer-Konstruktion, mechanisch stark und beständig gegen Chemikalien
- Einfache und schnelle Installation: klein, leicht und flexibel
- Unkompliziert in der Auslegung
- Verteiltes Erkennen und Auffinden von Lecks in einer Vielzahl von Bereichen
- Zuverlässig und haltbar: 5 Jahre Produktgewährleistung verfügbar
Spezifikationen
Außendurchmesser | 0,236 Zoll |
Außendurchmesser | 6 mm |
Max. Betriebstemperatur | 85 °C |
Max. Betriebstemperatur | 185 °F |
Erfassung | Leitfähige Flüssigkeiten und wässrige Chemikalien |
Erkennungsmethode | Raychem leitende Polymertechnologie |
Modell | Sensorkabel |
Datenblatt
Installationshandbuch/Bedienungsanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.