TT5001-HUV Organic Solvents Sensing Cable for Aboveground Piping, Modular
TT5001-HUV Sensorkabel für organische Lösungsmittel für oberirdische Rohrleitungen, Modular
nVent RAYCHEM TraceTek TT5001-HUV ist ein Sortiment an Sensorkabeln zur Erkennung von organischen Lösungsmitteln zur Verwendung an oberirdischen Rohren nahe Pumpen oder Ventilen, wo das Kabel Sonnenlicht und Wetter ausgesetzt ist. Das Kabel ist so konzipiert, dass es an der Unterseite der horizontalen Rohrleitung befestigt, spiralförmig um vertikale Rohre gewickelt oder auf flachen Oberflächen unter oder um Pumpen und Ventile herum angebracht wird. Das Kabel ist mit einem Alarm- und Ortungsmodul ausgestattet und erkennt Lecks, löst einen Alarm aus und lokalisiert den Ort.
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Ressourcen
Ähnliche Produkte
Eigenschaften
- Fortschrittliche Technologie: Strahlungsvernetzung und leitfähige Polymertechnologie, mechanisch robust und resistent gegenüber Chemikalien
- Einfache und schnelle Montage
- Unkompliziertes Design: erhältlich in festen Modullängen oder als Meterware für das Ablängen im Feld oder in kundenspezifischen Schnittlängen mit im Werk befestigten Verbindern oder als Zonensensorkabel für kleine Bereiche, das über eine werkseitig angebrachte Wärmeschrumpf-Endterminierung verfügt
- Gut dokumentierte Reaktionszeiten: Standardmäßiger TT5001 Messkern
- Markantes Erscheinungsbild: Schwarzes Seil mit lila Streifen, insbesonders für Raffinerie, Tank-Farm und Terminalanwendungen
- Flexibel und robust: Die Außenschicht des Seils wird mit tausenden einzelnen Filamenten hergestellt, die für Festigkeit und UV-Schutz sorgen
Spezifikationen
Außendurchmesser | 0,4 Zoll |
Außendurchmesser | 10,2 mm |
Max. Betriebstemperatur | 60 °C |
Max. Betriebstemperatur | 140 °F |
Erfassung | Organische Lösungsmittel |
Erkennungsmethode | Raychem leitende Polymertechnologie |
Modell | Sensorkabel |
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.