TT5001 Organic Solvents Sensing Cable, Modular
TT5001 Sensorkabel für organische Lösungsmittel, Modular
nVent RAYCHEM TraceTek TT5001–XX-MC ist ein Sortiment an modularen Leckageerkennungskabel mit fixen Längen zur Erkennung von organischen Lösungsmittellecks mit Metallverbindern, die Wasser nicht erkennen oder auf Wasser reagieren. Das Kabel ist mit einem Alarm- und Ortungsmodul ausgestattet und erkennt Lecks, löst einen Alarm aus und lokalisiert den Ort.
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Ressourcen
Ähnliche Produkte
Eigenschaften
- Fortschrittliche Technologie: Strahlungsvernetzung und leitfähige Polymertechnologie, mechanisch robust und resistent gegenüber Chemikalien
- Einfache und schnelle Installation, modular
- Unkompliziertes Design: in festen modularen Längen erhältlich
Spezifikationen
Außendurchmesser | 0,27 Zoll |
Außendurchmesser | 6,9 mm |
Max. Betriebstemperatur | 60 °C |
Max. Betriebstemperatur | 140 °F |
Erfassung | Organische Lösungsmittel |
Erkennungsmethode | Raychem leitende Polymertechnologie |
Modell | Sensorkabel |
Datenblatt
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.