TTSIM-1 Sensor Interface Module
TTSIM-1-Sensor-Interface-Modul
nVent RAYCHEM TraceTek TTSIM-1 ist ein Sensor-Interface-Modul mit der Kapazität, Sensorkabel mit einer Länge von bis zu 1500 m zu überwachen. Unter Verwendung von Standardprotokollen kann es Details von Lecks an verschiedene Host-Überwachungssysteme übermitteln, einschließlich eines TraceTek TTDM-128, TT-TS12, einer SPS, eines DCS oder eines Gebäudemanagementsystems. Es eignet sich gut für Anwendungen, bei denen große Bereiche überwacht werden oder besonders lange Sensorleitungen erforderlich sind. Erhältlich in 24 VAC 50 / 60 Hz oder 12 oder 24 VDC.
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Ressourcen
Eigenschaften
- Einfach zu installieren (DIN-Schienenmontage), einzurichten und betreiben
- Gehäuse für individuelle Innen- oder Außeninstallationen erhältlich
- LEDs zeigen Leistung, Status und Kommunikation an
- Einfache serielle RS-485-Kommunikation über verdrillte Leitungspaare über bis zu 1200 m (4000 Fuß) mit automatischer Protokollauswahl (MODBUS, Opto 22 und Metasys)
- Spezielle Leckerkennungsalgorithmen bieten erweiterte Funktionen für schwierige Anwendungen
Spezifikationen
Tiefe | 2,28 Zoll |
Breite | 2,76 Zoll |
Höhe | 3,39 Zoll |
Betriebstemperatur | 32 – 122 °F |
Tiefe | 58 mm |
Breite | 70 mm |
Höhe | 86 mm |
Betriebstemperatur | 0 – 50 °C |
Datenblatt
Installationshandbuch/Bedienungsanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.