Vielen Dank für Ihre Einreichung. Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Einfache und schnelle Montage
- Besonders geeignet für die Montage mehrerer polymerisolierter Kabelführungen in einem Rohr mit gleichmäßigem Abstand (z. B. Dreiphasensysteme)
- Erhältlich in 2 Größen für Rundheizkabel bis zu 8 mm Durchmesser
- Edelstahl 316 für hohe Korrosionsbeständigkeit
Technische Daten
Katalognummer
|
Artikelname
|
Clip-Abstand
|
Clip-Abstand
|
Breite
|
Breite
|
---|---|---|---|---|---|
1244-007768 | HWA-PI-FIX-SS-5MM-10M | 17 mm | 0,66 Zoll | 10 mm | 32,8 Zoll |
1244-007769 | HWA-PI-FIX-SS-8MM-10M | 26 mm | 1,02 Zoll | 13 mm | 0,51 Zoll |