Weiter zur Hauptübersicht

Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

Elektrische Begleitheizung

Select FiltersSchließen
Filtern nach
Mit Filter: 0
Filter löschen
alle zusammenklappenalle erweitern
  • Märkte
  • Anwendungen
  • Explosionsgefährdeter Bereich
Filter0

Unterkategorien

Heizbänder

Heizbänder

Regler, Überwachung und Erfassung

Regler, Überwachung und Erfassung

Heizungskomponenten und Zubehör

Heizungskomponenten und Zubehör

Heizsets und -geräte

Heizsets und -geräte

Produkte | 194 Ergebnisse (856 Artikel)

{{term_sku:1}}.png

SBS-R-FP-xx-16A Schaltschrank für Frostschutz an Rohrleitungen.

Für Rohrfrostschutzanwendungen, ein integriertes Hochleistungs-Steuerungs- und Überwachungssystem, das eine Rohranlege- oder proportionale Umgebungssensorregelung (PASC) verwendet.
A10000478

NGC-30-Serie, MONI-RMC Fernbedienungs-Basismodul

NGC-30-Basismodul für Digitaleingangs- und Relaisausgangssignale.
A10000106

MONI-PT100-4/20MA Sensorbaugruppe für Gefahrenbereiche

PT100 Fühler zur genauen Temperaturerfassung in explosionsgefährdeten Bereichen, mit Gehäuse und 4-20 mA-Transmitter.
A10000015

SBS-Schaltschrank für Freiflächenbeheizung

Für die Freiflächenbeheizung, ein integriertes Hochleistungs-Steuerungs- und Überwachungssystem.
A10000622

Inconel 600 HIQ-Heizkabel der MI-Serie

Für Anwendungen wie Frostschutz und Aufrechterhaltung der Prozesstemperatur, die eine hohe Leistungsabgabe (bis 300 W/m) und Einsatztemperaturen (bis 700 °C) erfordern. Geeignet für explosionsgefährdete Bereiche
ACS-30-Schaltschrank für die Regelungs- und Stromverteilungstechnik

ACS-30-Schaltschrank für die Regelungs- und Stromverteilungstechnik

Ein modulares, zentralisierte Steuerungs- und Überwachungssystem für mehrere Anwendungen.
A10000883

Serie XPI-F Heizkabel, Untertemperatur, 4 J

XPI-F für Anwendungen mit langen Leitungen, Frostschutz und Aufrechterhaltung einer niedrigen Prozesstemperatur (-60 ° C bis +90 ° C, 4 J Schlagfestigkeit). Geeignet für explosionsgefährdete Bereiche
SBS-XX-EV Bedienfeld zur Enteisung von Dächern und Dachrinnen

SBS-XX-EV Bedienfeld zur Enteisung von Dächern und Dachrinnen

Für den Forstschutz von Dächern und Dachrinnen, ein integriertes Hochleistungs-Steuerungs- und Überwachungssystem.
A10000625

Blankes Kupferheizkabel der MI-Serie

Für Haltungsanwendungen bei niedrigen Temperaturen wie das Heizen von langen Rohrleitungen, die Vermeidung von Kondenswasserbildung und die Freiflächenbeheizung. Ausgangsleistung bis 20 W/ft (65 W/m) und Einsatztemperaturen bis 392 °F/200 °C
A10000115

Universelle Verbindungsgarnitur für PI-Heizkabel

Universelle Anschluss-/Verbindungsgarnitur für polymerisolierte (PI) Heizkabel, Installation unter der Dämmung. Geeignet für explosionsgefährdete Bereiche
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink