Weiter zur Hauptübersicht

Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

Elektrische Begleitheizung

Select FiltersSchließen
Filtern nach
Mit Filter: 0
Filter löschen
alle zusammenklappenalle erweitern
  • Märkte
  • Anwendungen
  • Explosionsgefährdeter Bereich
Filter0

Unterkategorien

Heizbänder

Heizbänder

Regler, Überwachung und Erfassung

Regler, Überwachung und Erfassung

Heizungskomponenten und Zubehör

Heizungskomponenten und Zubehör

Heizsets und -geräte

Heizsets und -geräte

Produkte | 194 Ergebnisse (856 Artikel)

A10000876

Selbstregelndes KTV-Heizkabel

For process temperature maintenance up to 300 °F/150 °C and freeze protection of pipes/vessels with steam-cleaning requirements. Geeignet für explosionsgefährdete Bereiche
A10000784

HTV Selbstregulierendes Heizband

Freeze protection and high continuous operation temperature up to 400°F/205°C. Maximum exposure 500°F/260°C. Safe and hazardous area.
A10000881

Leistungsbegrenzende VPL-Heizkabel

The preferred technology for process temperature maintenance applications requiring high power output at elevated temperatures and with steam-cleaning requirement. Geeignet für explosionsgefährdete Bereiche
A10000882

Serie XPI Heizkabel, Hohe Temperaturen, 4 J

XPI für lange Leitungsanwendungen, Frostschutz und Aufrechterhaltung hoher Prozesstemperaturen (260 °C, mit Stoßfestigkeit von 4 J). Geeignet für explosionsgefährdete Bereiche
{{term_sku:1}}.png

Verbindungsgarnitur oder T-Abzweig-Verbindungssatz, Kaltanschlusstechnik

Kalt aufgebrachte, Hochprofilverbindungsgarnitur, geeignet für explosionsgefährdete Bereiche.
A10000011

Vorkonfektioniertes anschlussfertiges Frostschutzsystem für Rohrleitungen

Für den Rohrfrostschutz, vorkonfektioniert.
A10000622

XMI-A HAx-Heizkabel der MI-Serie, Legierung 825

Legierung 825-Hülle für ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit beim Frostschutz und bei der Aufrechterhaltung der Prozesstemperatur, die eine hohe Leistungsabgabe und Einsatztemperatur erfordern. Geeignet für explosionsgefährdete Bereiche
A10000095

FroStop selbstregulierendes Heizband

Für den Frostschutz von Rohren und Dächern und Dachrinnen, mit wärmeschrumpfenden Komponenten.
A10000477

Modularer Anschlusskasten

Modularer Anschlusskasten für bis zu drei Heizkabel, erhältlich mit hellgrünem LED-Indikator. Geeignet für explosionsgefährdete Bereiche
A10000569

Befestigungsband für Begleitheizungskomponenten

Edelstahlbänder für die Rohrmontage von Zubehör für Begleitheizkreise.
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink