Produkte | 194 Ergebnisse (856 Artikel)
WinterGard Matte
Zur Verhinderung von Eis- und Schneebildung auf Rampen und anderen Zufahrtswegen, vorkonfektionierte Heizkabelmatten.
FHT-Konstantleistungs-Parallelheizkabel
Für Frostschutz und Aufrechterhaltung der Prozesstemperatur bis 230 °C. Geeignet für explosionsgefährdete Bereiche
SBS-T2 Control Panel for Pipe Freeze Protection
For pipe freeze protection applications, an integrated high performance control and monitoring system using line sensing control.
WinterGard Kabel
Zur Verhinderung von Eis- und Schneebildung auf Rampen und anderen Zufahrtswegen, Konstantleistungs-Heizkabel.
NGC-40-Serie, Reglermodul
Ein einzelnes Steuerungs-, Überwachungs- und Stromverteilungssystem in einem umfangreichen Schaltschrank für Anwendungen zur Aufrechterhaltung der Prozesstemperaturhaltung und Frostschutz.
IceStop GMK-Dachclip
Zur Fixierung von IceStop-Begleitheizungskabeln in Dach- und Rinnenenteisungsanwendungen.
Adapter für kleine Rohre
Adapter für kleine Rohre.
CE-Anschluss- und Endabschlussgarnitur
Zum Anschluss und Abschluss von selbstregelnden nVent RAYCHEM-Begleitheizungskabeln, ein Warmschrumpfpolymerset.
Befestigungsband für MI-Kabel
Eine Reihe von Edelstahlbefestigungsbändern für die Verwendung mit mineralisolierten (MI) Heizkabeln an Rohren. Sie vermeiden Überspannungen und sind ideal für korrosive Umgebungen.
TM10 mechanischer Thermostat
Mechanischer Oberflächenthermostat für Temperaturerhaltungs- oder Rohrfrostschutzanwendungen.