Produkte | 194 Ergebnisse (856 Artikel)
Selbstregelndes BTV-Heizkabel
Zum Frostschutz und zur Aufrechterhaltung der Prozesstemperatur von Rohren/Behältern ohne Anforderungen an die Dampfreinigung. Geeignet für explosionsgefährdete Bereiche
XTVR Selbstregulierendes Heizband
For freeze protection of pipes/vessels up to 302 °F/150 °C and suitable for process temperature maintenance with steam-cleaning requirement. Geeignet für explosionsgefährdete Bereiche
Selbstregelndes BSA-Heizkabel
Selbstregelnde Begleitheizungskabel für Rohrfrostschutz und Aufrechterhaltung der Prozesstemperatur bis 65 °C, in sicheren Industriebereichen
Selbstregelnde QTVR-Heizkabel
Zum Frostschutz mit höherer Leistung und zur Aufrechterhaltung der Prozesstemperatur von Rohren/Behältern ohne Anforderungen an die Dampfreinigung. Geeignet für explosionsgefährdete Bereiche
Selbstregelndes XTV-Heizkabel
Zum Frostschutz von Rohren/Behältern bis zu 121 °C und für die Aufrechterhaltung der Prozesstemperatur mit Dampfreinigungsanforderung geeignet. Geeignet für explosionsgefährdete Bereiche
Hochprofil-Endabschlussgarnitur
Kalt aufgebrachter Hochprofil-Endabschluss für Ex-Bereiche.
IceStop selbstregulierendes Heizband
Für den Frostschutz von Dächern und Dachrinnen, selbstregelndes Heizkabel.
Anschlusskasten mit einer Heizbandeinführung
Anschlusskasten für ein einzelnes Heizkabel. Geeignet für explosionsgefährdete Bereiche
Selbstregelndes HWAT-Heizband
Für sofortiges heißes Wasser ohne Zirkulationssystem.
Klebeband
Befestigungsband zum Befestigen von Polymerheizkabeln an Rohren.