Produkte | 194 Ergebnisse (856 Artikel)
NGC-20-Regler
Ein vor Ort montierter lokaler elektronischer Temperaturregler mit zentralen Überwachungsfunktionen.
Flachprofil-Verbindungsgarnitur
Kalt aufgebrachte Flachprofil-Verbindungsgarnitur für Ex-Bereiche.
Mechanischer Raystat-EX-02 Thermostat
Mechanischer Thermostat zur Überwachung der Oberflächentemperatur bei Temperaturerhaltungs- oder Rohrfrostschutzanwendungen. Geeignet für explosionsgefährdete Bereiche
Flachprofil-Endabschlussgarnitur
Kalt aufgebrachter Flachprofil-Endabschluss für Ex-Bereiche.
Endabschluss, Schrumpfschlauch
Unter der Dämmung verwendete Warmendabschlussgarnitur. Geeignet für explosionsgefährdete Bereiche
Warnschild
Zum Identifizieren von beheizten Rohren und Tanks.
MI-Serie SS321 HSQ-Heizkabel
Für Frostschutz und Aufrechterhaltung der Prozesstemperatur, die eine hohe Leistungsabgabe (bis 150 W/m) und Einsatztemperaturen (bis 700 °C) mit hoher Korrosionsbeständigkeit erfordern. Geeignet für explosionsgefährdete Bereiche
MONI-PT100-EXE RTD-Sensorbaugruppe für explosionsgefährdete Bereiche
PT100 Sensor zur genauen Temperaturerfassung in explosionsgefährdeten Bereichen, mit Gehäuse.
Befestigungswinkel
Eine Reihe von Edelstahlhalterungen für Anschlusskästen und Thermostate.
Verbindungssatz, Kaltanschlusstechnik
Kaltanschluss, Heizkabelabdichtungsgarnitur. Geeignet für explosionsgefährdete Bereiche