Produkte | 184 Ergebnisse (834 Artikel)
Selbstregelndes KTV-Heizkabel
For process temperature maintenance up to 300 °F/150 °C and freeze protection of pipes/vessels with steam-cleaning requirements. Geeignet für explosionsgefährdete Bereiche
HTV Selbstregulierendes Heizband
Freeze protection and high continuous operation temperature up to 400°F/205°C. Maximum exposure 500°F/260°C. Safe and hazardous area.
Leistungsbegrenzende VPL-Heizkabel
The preferred technology for process temperature maintenance applications requiring high power output at elevated temperatures and with steam-cleaning requirement. Geeignet für explosionsgefährdete Bereiche
Serie XPI Heizkabel, Hohe Temperaturen, 4 J
XPI für lange Leitungsanwendungen, Frostschutz und Aufrechterhaltung hoher Prozesstemperaturen (260 °C, mit Stoßfestigkeit von 4 J). Geeignet für explosionsgefährdete Bereiche
Verbindungsgarnitur oder T-Abzweig-Verbindungssatz, Kaltanschlusstechnik
Kalt aufgebrachte, Hochprofilverbindungsgarnitur, geeignet für explosionsgefährdete Bereiche.
Vorkonfektioniertes anschlussfertiges Frostschutzsystem für Rohrleitungen
Für den Rohrfrostschutz, vorkonfektioniert.
XMI-A HAx-Heizkabel der MI-Serie, Legierung 825
Legierung 825-Hülle für ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit beim Frostschutz und bei der Aufrechterhaltung der Prozesstemperatur, die eine hohe Leistungsabgabe und Einsatztemperatur erfordern. Geeignet für explosionsgefährdete Bereiche
FroStop selbstregulierendes Heizband
Für den Frostschutz von Rohren und Dächern und Dachrinnen, mit wärmeschrumpfenden Komponenten.
Modularer Anschlusskasten
Modularer Anschlusskasten für bis zu drei Heizkabel, erhältlich mit hellgrünem LED-Indikator. Geeignet für explosionsgefährdete Bereiche
Befestigungsband für Begleitheizungskomponenten
Edelstahlbänder für die Rohrmontage von Zubehör für Begleitheizkreise.