Front and Frame for SENZ
Blende und Rahmen für SENZ
nVent RAYCHEM R-SENZ-ACC-ANTHRACITEFRONT und R-SENZ-ACC-METALFRONT sind anthrazit- und silberfarbene Frontblenden für SENZ- und SENZ-WLAN-Bodenheizungsthermostate.
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Ressourcen
Eigenschaften
- Einfache Montage
- Elegantes Design und Farboptionen in Anthrazit oder Silber
- Zuverlässig mit langer Lebensdauer: Komplettgewährleistung von 12 bis 20 Jahren verfügbar, wartungsfrei
Spezifikationen
Tiefe | 0,787 Zoll |
Höhe | 3,39 Zoll |
Breite | 3,39 Zoll |
Tiefe | 20 mm |
Höhe | 86 mm |
Breite | 86 mm |
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.