Vielen Dank für Ihre Einreichung. Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Erhältlich in verschiedenen Größen und Werkstoffen
- Zugelassen für Ex-Bereiche
Technische Daten
Technische Daten
- Gewindeart
- NPT
- Bereichsklassifizierung
- Nicht sicherheitsbedenklich; Sicherheitsbedenklich
Katalognummer
|
Artikelname
|
Material
|
Oberfläche
|
Schutzart
|
Umgebungstemperatur
|
Umgebungstemperatur
|
Gewindegröße
|
Sicherungsmutter enthalten
|
Für gepanzertes Kabel
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1244-017517 | GL-33 | Messing | Vernickelt | IP66 | −60 bis 140 °C | −76 bis 284 °F | 3/4 Zoll | Nein | Ja |
1244-017518 | GL-34 | Messing | Vernickelt | IP66 | −60 bis 140 °C | −76 bis 284 °F | 3/4 Zoll | Nein | Nein |
Technische Daten
- Gewindeart
- Metrisch
- Bereichsklassifizierung
- Nicht sicherheitsbedenklich; Sicherheitsbedenklich
Katalognummer
|
Artikelname
|
Material
|
Oberfläche
|
Schutzart
|
Umgebungstemperatur
|
Umgebungstemperatur
|
Gewindegröße
|
Sicherungsmutter enthalten
|
Für gepanzertes Kabel
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
056622-000 | GL-38-M25-METAL | Messing | Vernickelt | IP66 | −60 bis 140 °C | −76 bis 284 °F | M25 | Ja | Ja |
1244-019083 | GL-55-M25 | Polyamid | Unbehandelt | IP66 | −55 bis 70 °C | −67 bis 158 °F | M25 | Nein | Nein |
1244-019082 | GL-36-M25 | Polyamid | Unbehandelt | IP66 | −20 bis 70 °C | −4 bis 158 °F | M25 | Nein | Nein |
1244-000847 | GL-45-M32 | Polyamid | Unbehandelt | IP66 | −55 bis 70 °C | −67 bis 158 °F | M32 | Nein | Nein |
1244-007003 | GL-51-M40 | Polyamid | Unbehandelt | IP66 | −55 bis 70 °C | −67 bis 158 °F | M40 | Nein | Nein |