Hazardous Area Control Panel
Schaltschrank für Gefahrenbereiche
nVent RAYCHEM Begleitheizungs-Schaltschränke, ausgelegt für mehrere Heizkreise, werden von uns selbst entwickelt, hergestellt, getestet und zertifiziert. Dies dient zur Flexibilität im Design und hoher Qualität. Basierend auf nVent HOFFMAN Gehäusen aus Edelstahl sind diese mit RAYCHEM Begleitheizungsreglern, Halbleiterrelais und einer Bedienoberfläche konfiguriert. Die Werte der Heizkreise reichen bis zu 63 A / 690 VAC. Der gesamte Schaltschrank ist ATEX/IECEx zertifiziert für Gefahrenbereiche Zone 2, wetterfest und ist winterfest bis -60 °C. Die nahtlose Integration in vorhandene RAYCHEM-Steuersysteme und optionale drahtlose Konnektivität können die Gesamtbetriebskosten senken.
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Ressourcen
Ähnliche Produkte
Eigenschaften
- Reduzierte Gesamtinstallationskosten durch optimale C&M-Architektur durch Platzeinsparungen in der Trafostation, reduzierte Verkabelungsinfrastruktur, niedrigere Schaltschrankkosten im Vergleich zu herkömmlichen Zone-1-(Ex-d)-Schaltschränken und höhere Lasten (63A), was zu längeren Heizkreisen und Flexibilität im Design führt
- Qualitätsgesicherte und schnellere Lieferung durch eigens von uns erstelltem Design, Herstellung, Qualitätskontrolle, Logistik und eigene Zertifizierung
- Betriebseffizienz und reduzierte Gesamtbetriebskosten durch einfachere Feldüberwachung (über Touchscreen), einfacheren Zugang zum Inneren des Schaltschranks (im Vergleich zu Zone-1 Schaltschrank).
Spezifikationen
Datenblatt
Installationshandbuch/Bedienungsanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.