Weiter zur Hauptübersicht

Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

A10000836

Anschlusskasten mit einer Heizbandeinführung

nVent RAYCHEM JBS-100 ist ein Anschlusskasten zum Spannungsanschluss von nVent RAYCHEM BTV, QTVR, XTV, KTV oder VPL Parallel-Heizbänder für den industriellen Einsatz. In drei Versionen angeboten, die auf die örtlichen Installationspraktiken zugeschnitten sind. Jede Version ist auch mit einer Stromanzeige erhältlich. JBS-100-E, JBS-100-L-E; JBS-100-EP, JBS-100-L-EP; JBS-100-A, JBS-100-L-A
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
Max. Leiterquerschnitt 0,0155 in²
Für Ex-Zone, Gas 1, 2
Einlassanzahl 2
Anzahl der Anschlussklemmen 3
Tiefe 3,54 Zoll
Breite 4,72 Zoll
Höhe 9,5 Zoll
Max. Leiterquerschnitt 10 mm²
Für Ex-Zone, Staub 21, 22
Tiefe 90 mm
Breite 120 mm
Höhe 242 mm
Verbindungsart Kaltanschlusstechnik
Material Glasfaserverstärktes Polymer
Bereichsklassifizierung Nicht Ex-Bereich; Ex-Bereiche
Schutzart IP66
Kabeleinführung M25
Materialausbrüche enthalten Nein
Montage Am Rohr
Abdeckungsbefestigung Geschraubt
halogenfrei Ja
Daten kopiert
Metrische Einheiten   |   Imperiale Einheiten
Ressourcen Ähnliche Produkte
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.
Wenn Sie technische Unterstützung oder ein Angebot benötigen, sind wir für Sie da.
Anfrage Bezugsquellen Bezugsquellen Design starten
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink