Produkte | 49 Ergebnisse (171 Artikel)
TT1000 Wassersensorkabel, Modular
Eine Reihe modularer Kabel zur Leckageerkennung mit fester Länge und Kunststoffverbindern.
TTSIM-1A-Sensor-Interface-Modul
Ein kostengünstiges Sensor-Interface-Modul, bei dem die Anzeige der Lecksuche durch eine LED vor Ort sowie durch Relaiskontakte und serielle Daten aus der Ferne erfolgt.
TTC-1-Alarmmodul
Ein kostengünstiges Alarmmodul, bei dem die Anzeige der Leckage-Erkennung über eine rote LED und Relais-Kontakte erfolgt.
TTDM-128-Auswerteeinheit
Eine Alarm- und Systemsteuertafel mit vollem Funktionsumfang, die auch als Master für ein Netzwerk von Modulen zur Remote-Lecksuche dienen kann.
TT3000 Sensorkabel für leitende Flüssigkeiten, Modular
Eine Reihe modularer Leckageerkennungskabel mit fester Länge und Metallverbindern für leitende Flüssigkeiten und wässrige Chemikalien.
TTSIM-2-Sensor-Interface-Modul
Ein Sensor-Interface-Modul mit LCD-Display, bei dem die Anzeige der Lecksuche durch eine LED und dreistellige Leckstellenangabe vor Ort sowie durch Relaiskontakte und serielle Daten aus der Ferne erfolgt.
Schnelle Treibstoffsensorsonde mit Anschlusskabel und Metallverbinder
Eine Reihe von schnell wirkenden Sonden, die schnell auf vorhandene flüssige Kohlenwasserstoffbrennstoffe reagieren.
TT5000 Sensorkabel für Brennstoff, Modular
Eine Reihe modularer Flüssigkohlenwasserstoff-Leckageerkennungskabel mit fester Länge und Metallanschlüssen.
TTA-SIM-2 Alarmmodul
Eine vereinfachte Alarmzentrale zur Leckage-Erkennung kleiner Bereiche.
TT1100-OHP Wassersensorkabel für aufgehängte Rohrleitungen, Modular
Eine Reihe von Wassersensorkabeln mit fester Länge, die zur Verwendung an der Unterseite von hängenden oder auf Rohrbrücken montierten Rohren mit Kunststoffverbindern vorgesehen sind.