Weiter zur Hauptübersicht

Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

Leckage-Erkennung

Select FiltersSchließen
Filtern nach
Mit Filter: 0
Filter löschen
alle zusammenklappenalle erweitern
  • Anwendungen
Filter0

Unterkategorien

Lecksuch-Sensoren und ‑Sonden

Lecksuch-Sensoren und ‑Sonden

Leckagesuchgeräte

Leckagesuchgeräte

Lecksuchgeräte und Zubehör

Lecksuchgeräte und Zubehör

Produkte | 46 Ergebnisse (152 Artikel)

A10000273

TT1000 Wassersensorkabel, Modular

Eine Reihe modularer Kabel zur Leckageerkennung mit fester Länge und Kunststoffverbindern.
{{term_sku:1}}.png

TTSIM-1A-Sensor-Interface-Modul

Ein kostengünstiges Sensor-Interface-Modul, bei dem die Anzeige der Lecksuche durch eine LED vor Ort sowie durch Relaiskontakte und serielle Daten aus der Ferne erfolgt.
A10000312

TTC-1-Alarmmodul

Ein kostengünstiges Alarmmodul, bei dem die Anzeige der Leckage-Erkennung über eine rote LED und Relais-Kontakte erfolgt.
TTDM-128-Auswerteeinheit

TTDM-128-Auswerteeinheit

Eine Alarm- und Systemsteuertafel mit vollem Funktionsumfang, die auch als Master für ein Netzwerk von Modulen zur Remote-Lecksuche dienen kann.
A10000392

TT3000 Sensorkabel für leitende Flüssigkeiten, Modular

Eine Reihe modularer Leckageerkennungskabel mit fester Länge und Metallverbindern für leitende Flüssigkeiten und wässrige Chemikalien.
{{term_sku:1}}.png

TTSIM-2-Sensor-Interface-Modul

Ein Sensor-Interface-Modul mit LCD-Display, bei dem die Anzeige der Lecksuche durch eine LED und dreistellige Leckstellenangabe vor Ort sowie durch Relaiskontakte und serielle Daten aus der Ferne erfolgt.
A10000485

Schnelle Treibstoffsensorsonde mit Anschlusskabel und Metallverbinder

Eine Reihe von schnell wirkenden Sonden, die schnell auf vorhandene flüssige Kohlenwasserstoffbrennstoffe reagieren.
TT5000 Sensorkabel für Brennstoff, Modular

TT5000 Sensorkabel für Brennstoff, Modular

Eine Reihe modularer Flüssigkohlenwasserstoff-Leckageerkennungskabel mit fester Länge und Metallanschlüssen.
TTA-SIM-2 Alarmmodul

TTA-SIM-2 Alarmmodul

Eine vereinfachte Alarmzentrale zur Leckage-Erkennung kleiner Bereiche.
A10000389

TT1100-OHP Wassersensorkabel für aufgehängte Rohrleitungen, Modular

Eine Reihe von Wassersensorkabeln mit fester Länge, die zur Verwendung an der Unterseite von hängenden oder auf Rohrbrücken montierten Rohren mit Kunststoffverbindern vorgesehen sind.
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink