Produkte | 46 Ergebnisse (152 Artikel)
Modulares Anschlusskabel, schwarz, Metallsteckverbinder
Ein schwarzes modulares Anschlusskabel mit Metallverbinder für die Verwendung in Leckerkennungssystemen.
Schwimmerbaugruppe Schneller Treibstoffsensor
Eine Schwimmerbaugruppe, die für Abflussgruben, Sümpfe oder andere Anwendungen verwendet wird, um Kohlenwasserstoffkraftstoff-Lecks auf Wasser zu erkennen.
Zener-Barriere
A range of protective zener safety barriers used to install sensing cables in hazardous areas.
Schneller Treibstoffsensor Tester
Ein Testgerät zur Überprüfung der Funktionalität von Kohlenwasserstoff-Sensorsonden.
Installationszubehör für Haken- und Schlaufengurt
Ein Befestigungsgurt zur Verwendung mit Kohlenwasserstoff-Sensorkabeln.
Relaismodul-Basiseinheit
A network relay module used to add individual alarm relays to an nVent RAYCHEM TraceTek TTDM-128 or TT-TS12 leak detection network.
Mini-Wasser-Sensorsonde
Eine spezifische Low-Point-Sensorsonde für Leckage-Erkennungsanwendungen.
Schnelltreibstoffsensor-Umweltabdeckung
Ein Sortiment an Abdeckungen, die in Leckerkennungsanwendungen Schutz vor extremen Umgebungsbedingungen bieten.
Ein Mapping-Pinsel
A mapping brush used to simulate leaks during the installation and test processes of leak detection systems.
TT1100-OHP-THIN Wassersensorkabel für gedämmte Rohre, Modular
Ein Sortiment an Wassersensorkabeln mit festen Längen und kleinen Durchmessern für die Anwendung an gedämmten Rohren.