Metal Mesh
Metallnetz
nVent RAYCHEM U-ACC-MM-XX ist ein galvanisiertes Metallnetz. Erhältlich in zwei Größen, 10 m (U-ACC-MM-10) und 25 m (U-ACC-MM-25).
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Ressourcen
Eigenschaften
- Einfache und schnelle Installation: einfache Einführung
Spezifikationen
Raster | 10 mm |
Endbearbeitung | Verzinkt |
Material | Metall |
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.