Vielen Dank für Ihre Einreichung. Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Empfohlene Lösung für die Montage von Begleitheizungen auf Schiffen
- Einfache und unkomplizierte Möglichkeit, Begleitheizungskabel mit gleichmäßigem Abstand dauerhaft zu positionieren
- Kann mit allen Arten von Begleitheizungskabeln verwendet werden: Selbstregulierend, polymerisoliert, mineralisoliert
- Edelstahl 316 für hohe Korrosionsbeständigkeit
Technische Daten
Technische Daten
- Material
- AISI 316
- Clip-Abstand
- 25 mm
- Clip-Abstand
- 0,98 Zoll
- Breite
- 12,7 mm
- Breite
- 0,041 Zoll
- Länge
- 25 m
- Länge
- 82 ft
107826-000 | HARD-SPACER-SS-25MM-25M |