Modular Jumper Cable, Metal Connectors
Modulares Verbindungskabel, Metallverbinder
nVent RAYCHEM TraceTek TT-MJC-XX ist ein Sortiment an Verbindungsleitungen mit Metallverbindern, das in unterschiedlichen Festlängen verfügbar ist.
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Ressourcen
Eigenschaften
- Einfache und schnelle Installation, modular
- Unkompliziert in der Auslegung
Spezifikationen
Aderanzahl | 4 |
Außendurchmesser | 4,2 mm |
Kabelschutzleitergröße | 18 AWG |
Aderidentifikation | Farbe |
Leitermaterial | Kupfer |
Werkstoff der Außenummantelung | ECTFE |
Isolationsmaterial | Fluoriertes Ethylenpropylen (FEP) |
Kontaktmaterial | Metall |
Datenblatt
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.