Weiter zur Hauptübersicht

Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

A10000240

NGC-20-Regler

nVent RAYCHEM NGC-20-C-E ist ein erweitertes, vor Ort installierbares elektronisches Temperaturregelungssystem, das lokale Regelungs- und zentrale Überwachungsfunktionen bietet, für Einphasenkreise bis 25 A verwendet wird und für Gefahrenbereiche geeignet ist. NGC-20-CL-E wird mit einem integrierten intelligenten Sicherheitstemperaturbegrenzer (SIL 2-Gerät) geliefert.
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
Bemessungsstrom 25 A
Betriebstemperatur 40 – 132 °F
Reglertemperatureinstellung −200 bis 700 °C
Reglertemperatureinstellung −328 bis 1292 °F
Betriebstemperatur −40 bis 56 °C
Nennspannung 254 V max
Daten kopiert
Ressourcen Ähnliche Produkte
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.
Wenn Sie technische Unterstützung oder ein Angebot benötigen, sind wir für Sie da.
Anfrage Bezugsquellen Bezugsquellen Design starten
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink