NGC-40-Serie, Reglermodul
Die Module nVent RAYCHEM NGC-40-HTC (für Einphasenheizungen) und NGC-40-HTC3 (für Dreiphasenheizungen) steuern entweder elektronische Halbleiterrelais oder Schütze im Regelungs- und Überwachungssystem NGC-40. Die Module verfügen über einen Alarmausgang und einen digitalen Eingang. Der Alarmausgang kann zur Ansteuerung eines externen Signalgeräts verwendet werden. Der digitale Eingang ist programmierbar und kann für zahlreiche Funktionen verwendet werden, wie z. B. zum Ein- und Ausschalten der Ausgänge. Zu den weiteren Funktionen dieses Moduls gehören Erdungsfehler- und Leitungsstromerkennung für HTC und HTC3. An der Vorderseite besitzen die HTC-Module LEDs zur Statusanzeige verschiedener Zustände. Dort befinden sich außerdem Tasten für den Erdungsfehler- und den Heizungstest.
Eigenschaften
- Mit DIN-Schiene als Bestandteil des DIN-40-Systems
- Die Einzelkreisregelung bietet höchste Zuverlässigkeit für kritische Begleitheizkreise
- Maximale Designflexibilität dank der Nutzung des innovativen Datenaustauschs zwischen den Begleitheizkreisen innerhalb einer Schalttafel sowie der programmierbaren digitalen Ein- und Alarmausgänge der einzelnen Steuermodule
- Eine permanente Überwachung der Integrität des Begleitheizkreises und eine detaillierte Problemmeldung vereinfachen die Wartung und erhöhen die Sicherheit des Personals
Spezifikationen
Nennspannung | 24 V |
Nennspannungstyp | DC |
Betriebstemperatur | −40 bis 149 °F |
Betriebstemperatur | −40 bis 65 °C |
Installationshandbuch/Bedienungsanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.