Raystat CONTROL-11-DIN Control Unit
Raystat CONTROL-11-DIN Reglergeräte
nVent RAYCHEM RAYSTAT-CONTROL-11-DIN ist ein elektronischer Temperaturregler mit Anlegefühler und Alarmrelais für selbstregelnde Begleitheizungskabel in Rohrfrostschutz- oder Temperaturhaltungs-Anwendungen.
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Ressourcen
Eigenschaften
- Energieeffizient: mit Rohranlegefühler und Alarmrelais
- Einstellbar: 0 °C bis +63 °C
- Direkte Schaltung von Heizkabeln, maximaler Strom 16 A, 250 V AC
- Einfache und schnelle Installation: DIN-Schiene oder Plattenmontage
- Einfache Bedienung, digitale Anzeige von Temperatur- und Alarminformationen
- Zuverlässig mit langer Lebensdauer: 6 Jahre erweiterte Produktgewährleistung verfügbar, wartungsfrei
Spezifikationen
Installationshandbuch/Bedienungsanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.