Reflecta Underfloor Insulation and Heat Spreading Board
Reflecta-Unterflurdämm- und Wärmeverteilungsplatte
Reflecta-Platten ermöglichen eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Fußboden und ein schnelles Aufheizen. Dank ihres niedrigen Profils sind sie das ideale System für Neubauten und Renovierungen. Geeignet für Renovierungen und Neubau. Erhältlich in 1 m²- und 3 m²-Packungen.
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Ressourcen
Eigenschaften
- Einfache Montage
- Energieeffizient, kein Wärmeverlust nach unten
- Verbesserter Komfort: schnellere Erwärmung und gleichmäßige Wärmeverteilung dank Aluminiumschicht
- Zuverlässig mit langer Lebensdauer: 12 bis 20 Jahre Komplettgewährleistung verfügbar, keine Wartung erforderlich
Spezifikationen
Datenblatt
Technische Daten
Installationshandbuch/Bedienungsanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.