Weiter zur Hauptübersicht

Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

A10000872

SBS-XX-SNR Schaltschrank für Sprinklersysteme

Der nVent RAYCHEM SBS-XX-SNR-Schaltschrank bietet eine integrierte Lösung für selbstregelnde nVent RAYCHEM-Heizkabel in Sprinkler-Frostschutzanwendungen. Er bietet Mehrfachschaltung, Mehrfachsensor und Mehrfachsteuerung mit integriertem elektrischem Schutz und automatischer Redundanzschaltung gemäß BS EN 12845:2008. Eine Stromversorgung von 400 V AC (3-phasig) ist erforderlich.
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
Schutzart IP65
Schutzart Miniatur-/Fehlerstromschutzschalter
Gehäusewerkstoff Stahl
Montage Wandmontage
Überspannungsschutz Ja
Daten kopiert
Metrische Einheiten   |   Imperiale Einheiten
Ressourcen Ähnliche Produkte
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.
Wenn Sie technische Unterstützung oder ein Angebot benötigen, sind wir für Sie da.
Anfrage Bezugsquellen Bezugsquellen Design starten
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink