Vielen Dank für Ihre Einreichung. Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Einfache und schnelle Montage
- Verschiedene Modelle, zugeschnitten auf jede Anwendung
- Inklusive Befestigungsschrauben und Unterlegscheibe zur Befestigung des Anschlusskastens oder Thermostats
- Passivierter Edelstahl 304 für hohe Korrosionsbeständigkeit
Technische Daten
Katalognummer
|
Artikelname
|
Max. Rohrtemperatur
|
Max. Rohrtemperatur
|
Höhe
|
Höhe
|
Plattenbreite
|
Plattenbreite
|
Plattenlänge
|
Plattenlänge
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1244-009534 | SB-101-HT | 230 °C | 446 °F | 250 mm | 9,84 Zoll | 160 mm | 6,29 Zoll | 160 mm | 6,29 Zoll |
Katalognummer
|
Artikelname
|
Max. Rohrtemperatur
|
Max. Rohrtemperatur
|
Höhe
|
Höhe
|
Plattenbreite
|
Plattenbreite
|
Plattenlänge
|
Plattenlänge
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1244-006602 | SB-130 | 600 °C | 1112 °F | 360 mm | 14,17 Zoll | 180 mm | 7,08 Zoll | 315 mm | 12,4 Zoll |
192932-000 | SB-100 | 230 °C | 446 °F | 100 mm | 3,93 Zoll | 160 mm | 6,29 Zoll | 230 mm | 9,05 Zoll |
990944-000 | SB-101 | 230 °C | 446 °F | 160 mm | 6,29 Zoll | 160 mm | 6,29 Zoll | 160 mm | 6,29 Zoll |
707366-000 | SB-110 | 230 °C | 446 °F | 100 mm | 3,93 Zoll | 130 mm | 5,11 Zoll | 130 mm | 5,11 Zoll |
165886-000 | SB-120 | 230 °C | 446 °F | 120 mm | 4,72 Zoll | 120 mm | 4,72 Zoll | 220 mm | 8,66 Zoll |
1244-006603 | SB-125 | 230 °C | 446 °F | 100 mm | 3,93 Zoll | 220 mm | 8,66 Zoll | 232 mm | 9,13 Zoll |
338265-000 | JB-SB-26 | 230 °C | 446 °F | 100 mm | 3,93 Zoll | 80 mm | 3,14 Zoll | 80 mm | 3,14 Zoll |
579796-000 | SB-111 | 230 °C | 446 °F | 100 mm | 3,93 Zoll | 130 mm | 5,11 Zoll | 130 mm | 5,11 Zoll |