T2Red Self-Regulating Floor Heating Starter Pack
Selbstregelndes T2Red-Fußbodenheizungs-Starterpaket
Das RAYCHEM-Komplettstarterpaket für die T2Red-Fußbodenheizung mit 300 m T2Red, 5 SENZ-Thermostaten, 10 Verbindungs- und Endabschlussgarnituren und einem Trolly zum einfachen Transport und Abrollen des T2Red-Kabels.
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Ressourcen
Eigenschaften
- Energieeffizient, selbstregulierend (erhöhter Komfort dank perfekter Wärmeverteilung über den gesamten Raum: passt Wärmeabgabe automatisch an, mehr Wärme in der Nähe von Fenstern, weniger Wärme unter dem Mobiliar) mit erweiterten Steuerungen plus optionaler Dämmplatte (Reflecta)
- Einfache und schnelle Montage (abgelängt, keine Kaltleiter, ideal für komplexe Grundrisse, für alle Untergründe und Bodenbeläge geeignet, Zählermarkierungen, benutzerfreundliche Verbindungsgarnituren)
- Sicherer und effizienter Betrieb (schnelle Erwärmung, flexible Leistungsabgabe von 50 bis 100 W/m², engere Schleifen für höhere Leistung und breitere Schleifen für niedrigere Leistung, keine Überhitzung)
- Zuverlässig bei langer Lebensdauer, 12 bis 20 Jahre erweiterte Gewährleistung verfügbar, keine Wartung erforderlich
- Inklusive 300 Meter Kabel auf Trommel, Verbindungsgarnituren, 5 SENZ-Touchscreen-Thermostaten (Wochenzeitschaltuhr, prädiktive Heizung, Funktion für offenes Fenster), mit denen die Installation der Ökodesign-Richtlinie entspricht, und 1 Transportwagen für einen einfachen Materialtransport und das Abwickeln des T2Red-Kabels
Spezifikationen
Installationshandbuch/Bedienungsanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.