Weiter zur Hauptübersicht

Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

{{term_sku:1}}.png

Elexant 4010i-Begleitheizungsregler

Die nVent RAYCHEM Elexant 4010i Serie ist ein Sortiment an kompakten, vielseitigen, Touchscreen-basierten Einzelpunkt–Begleitheizungsreglern mit FI-Schutzschalter. Sie bietet Kontrolle und Überwachung sowohl für Frostschutz wie auch Aufrechterhaltung der Prozesstemperatur. Erhältlich mit einem elektromechanischen Relais (EMR) zur Verwendung in nicht-gefährlichen Bereichen, oder mit einem Halbleiterrelais (SSR) zur Verwendung in gefährlichen Bereichen der Klasse I Div. 2 / Zone 2. Kann bis zu 32 A bei 277 Vac regeln.

Read more Read less Diese Seite Drucken
Wenn Sie technische Unterstützung oder ein Angebot benötigen, sind wir für Sie da.
Anfrage Bezugsquellen Bezugsquellen Design starten
Details

Eigenschaften

Spezifikationen

Stromalarm 0,1 – 100 A
Autozyklus 1 – 750 h
NEMA-Bewertung 4X
Fehlerstromalarm 10 – 500 mA
Ethernet 10/100 Base-T
Maximale Größe des Netzteil-Eingangskabels 16,8 mm²
Maximale Größe des Heizkabels 16,8 mm²
Max. Kontaktstrom 32A bei 40°C, Herabgesetzt auf 24 A bei 50 °C und weiter auf 16 A bei 60 °C
Max. Erdungsanschlussgröße 33 mm²
Spannungsalarm 80 – 300 V
Max. Kontaktspannung 277 VAC Nennwert, 50/60Hz
Max. Erdungsanschlussgröße #2
Maximale Größe des Netzteil-Eingangskabels #5
Maximale Größe des Heizkabels #5
Relative Luftfeuchtigkeit 0% bis 90%, Nicht kondensierend
Kommunikation RS-485; Ethernet
Kommunikationsprotokolle Modbus/TCP; Modbus RTU
Kabeltyp RS-485 Ein 2-adrig, Abgeschirmtes verdrilltes Leitungspaar
Temperaturregelbereich −200 bis 700 °C
Temperaturalarm −200 bis 700 °C
Temperaturregelbereich −328 bis 1292 °F
Temperaturalarm −328 bis 1292 °F
Betriebstemperatur −40 bis 140 °F
Betriebstemperatur −40 bis 60 °C
Daten kopiert
Metrische Einheiten   |   Imperiale Einheiten
Ressourcen Video
Ähnliche Produkte
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.
Wenn Sie technische Unterstützung oder ein Angebot benötigen, sind wir für Sie da.
Anfrage Bezugsquellen Bezugsquellen Design starten
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink