Elexant 4010i Heat Trace Controller
Elexant 4010i-Begleitheizungsregler
Die nVent RAYCHEM Elexant 4010i Serie ist ein Sortiment an kompakten, vielseitigen, Touchscreen-basierten Einzelpunkt–Begleitheizungsreglern mit FI-Schutzschalter. Sie bietet Kontrolle und Überwachung sowohl für Frostschutz wie auch Aufrechterhaltung der Prozesstemperatur. Erhältlich mit einem elektromechanischen Relais (EMR) zur Verwendung in nicht-gefährlichen Bereichen, oder mit einem Halbleiterrelais (SSR) zur Verwendung in gefährlichen Bereichen der Klasse I Div. 2 / Zone 2. Kann bis zu 32 A bei 277 Vac regeln.
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Ressourcen
Video
Ähnliche Produkte
Eigenschaften
- Globale Zulassungen für CID2/Zone 2, ATEX-Zone 2, IEC Ex-Zone 2
- Installationsbereit: kein Bedarf an kundenspezifischem Paneldesign oder Zusammenbau vor Ort
- Flexible Steuerungsoptionen: bis zu drei direkt angeschlossene Temperaturfühler; unterstützt auch 4-20 mA-Eingänge. Das ermöglicht die Verwendung externer Temperaturfühler-Konverter mit Thermoelementen oder anderen Sensortypen; sowie Leitungsmessung, Umgebungsmessung, proportionale Umgebungssensorsteuerung (PASC) und Leistungsbegrenzungsmodi.
- Flexible Überwachungsoptionen: Erdungsfehler, Temperatur, Strom und Spannung zur Sicherstellung der Systemintegrität
- Mehrere Kommunikationsports: RS485 und Ethernet, die leicht mit einem Prozessleitsystem (DCS) verbunden werden können; unterstützen die Modbus RTU- als auch die Modbus/TCP-Protokolle; können sich mit dem Netzwerk eines Host-PC verbinden, auf dem die Windows®-basierte nVent RAYCHEM Supervisor-Software für zentrale Programmierung, Statusüberprüfung und Alarmankündigung läuft
- Zuverlässig mit langer Lebensdauer: 10 Jahre Produktgewährleistung verfügbar
- Funktionen wie Soft-Start, FI-Schutzschalter und obere/untere Temperaturgrenze für Geräteschutz
- Mehrere Kommunikationsports: RS485 und Ethernet, die leicht mit einem Prozessleitsystem (DCS) verbunden werden können
- Unterstützen die Modbus RTU- als auch die Modbus/TCP-Protokolle
- Automatische Netzwerkkonfiguration mit DHCP oder statische IP-Konfiguration
- Firmware-Updates mit USB-Stick
- Mehrsprachige Bedienoberfläche: Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Russisch
- Zwei Mehrzweck-Digitaleingänge zur Verbindung mit externen potentialfreien (spannungsfreien) Kontakten oder Gleichspannung
Spezifikationen
Stromalarm | 0,1 – 100 A |
Autozyklus | 1 – 750 h |
NEMA-Bewertung | 4X |
Fehlerstromalarm | 10 – 500 mA |
Ethernet | 10/100 Base-T |
Maximale Größe des Netzteil-Eingangskabels | 16,8 mm² |
Maximale Größe des Heizkabels | 16,8 mm² |
Max. Kontaktstrom | 32A bei 40°C, Herabgesetzt auf 24 A bei 50 °C und weiter auf 16 A bei 60 °C |
Max. Erdungsanschlussgröße | 33 mm² |
Spannungsalarm | 80 – 300 V |
Max. Kontaktspannung | 277 VAC Nennwert, 50/60Hz |
Max. Erdungsanschlussgröße | #2 |
Maximale Größe des Netzteil-Eingangskabels | #5 |
Maximale Größe des Heizkabels | #5 |
Relative Luftfeuchtigkeit | 0% bis 90%, Nicht kondensierend |
Kommunikation | RS-485; Ethernet |
Kommunikationsprotokolle | Modbus/TCP; Modbus RTU |
Kabeltyp RS-485 | Ein 2-adrig, Abgeschirmtes verdrilltes Leitungspaar |
Temperaturregelbereich | −200 bis 700 °C |
Temperaturalarm | −200 bis 700 °C |
Temperaturregelbereich | −328 bis 1292 °F |
Temperaturalarm | −328 bis 1292 °F |
Betriebstemperatur | −40 bis 140 °F |
Betriebstemperatur | −40 bis 60 °C |
Datenblatt
Installationshandbuch/Bedienungsanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.