Weiter zur Hauptübersicht

Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

{{term_sku:1}}.png

Elexant 9200i Wireless-Schnittstelle

Das nVent RAYCHEM Elexant 9200i ist eine drahtlose Kommunikationsschnittstelle, die eine Alternative zur festverdrahteten Fernkommunikation bietet. Es bietet ein Kommunikationsmittel zwischen der nVent RAYCHEM Supervisory Software und den nVent elektrischen Begleitheizungs- (EBH) Reglern.

Das Elexant 9200i bietet die Möglichkeit, Geräte anzuschließen, die bisher nicht in Betracht gezogen werden konnten. Dies kann zur Reduzierung der Projektkosten und des Projektaufwands insgesamt beitragen und ist in Form von eigenständigen Gehäusen oder als Integrationsoption für einen EBH-Schaltschrank erhältlich. Es ist mit jedem nVent-Regler mit geeigneter Kommunikationsschnittstelle kompatibel. Wenn keine RAYCHEM-Überwachungssoftware vorhanden ist, kann das 9200i mit einem Touch1500 integriert werden.

nVent bietet Design-, Engineering- und Inbetriebnahmeservices für eine schlüsselfertige Komplettlösung. Bitte wenden Sie sich an nVent, um Einzelheiten zu erhalten.

Read more Read less Diese Seite Drucken
Wenn Sie technische Unterstützung oder ein Angebot benötigen, sind wir für Sie da.
Anfrage Bezugsquellen Bezugsquellen Design starten
Details

Eigenschaften

Spezifikationen

Max. Kommunikations-E/A-Drahtgröße 4 mm²
Maximale Größe des Netzteil-Eingangskabels 6 mm²
Max. Erdungsanschlussgröße 6 mm²
Relative Luftfeuchtigkeit 20% bis 85%, Nicht kondensierend
Versorgungsspannung 100 – 240 V
Maximale Größe des Netzteil-Eingangskabels #10
Max. Erdungsanschlussgröße #10
Max. Kommunikations-E/A-Drahtgröße #12
Kommunikationsprotokolle Modbus RTU
Kabeltyp RS-485 Ein 2-adrig, Abgeschirmtes verdrilltes Leitungspaar
Kommunikation RS-485; Funk
Betriebstemperatur −40 bis 125 °F
Betriebstemperatur −40 bis 52 °C
Daten kopiert
Metrische Einheiten   |   Imperiale Einheiten
Ressourcen Video
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.
Wenn Sie technische Unterstützung oder ein Angebot benötigen, sind wir für Sie da.
Anfrage Bezugsquellen Bezugsquellen Design starten
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink