Elexant 9200i Wireless-Schnittstelle
Das nVent RAYCHEM Elexant 9200i ist eine drahtlose Kommunikationsschnittstelle, die eine Alternative zur festverdrahteten Fernkommunikation bietet. Es bietet ein Kommunikationsmittel zwischen der nVent RAYCHEM Supervisory Software und den nVent elektrischen Begleitheizungs- (EBH) Reglern.
Das Elexant 9200i bietet die Möglichkeit, Geräte anzuschließen, die bisher nicht in Betracht gezogen werden konnten. Dies kann zur Reduzierung der Projektkosten und des Projektaufwands insgesamt beitragen und ist in Form von eigenständigen Gehäusen oder als Integrationsoption für einen EBH-Schaltschrank erhältlich. Es ist mit jedem nVent-Regler mit geeigneter Kommunikationsschnittstelle kompatibel. Wenn keine RAYCHEM-Überwachungssoftware vorhanden ist, kann das 9200i mit einem Touch1500 integriert werden.
nVent bietet Design-, Engineering- und Inbetriebnahmeservices für eine schlüsselfertige Komplettlösung. Bitte wenden Sie sich an nVent, um Einzelheiten zu erhalten.
Eigenschaften
- Drei Frequenzen für globale Abdeckung: 868 Mhz, 900 Mhz und 2,4 Ghz
- Mehrere Konfigurationen abhängig von Gehäusematerial, Hochfrequenz, Antennentyp und Antennenverbindungsmethode
- Mehrere Netzwerktopologien und -modi verfügbar
- Drei Funkbetriebsmodi (Master, Slave, Repeater/Slave)
- 128-Bit Advanced Encryption Standard (AES)
- Selbstheilendes Netzwerk
- Fernabdeckung
Spezifikationen
Max. Kommunikations-E/A-Drahtgröße | 4 mm² |
Maximale Größe des Netzteil-Eingangskabels | 6 mm² |
Max. Erdungsanschlussgröße | 6 mm² |
Relative Luftfeuchtigkeit | 20% bis 85%, Nicht kondensierend |
Versorgungsspannung | 100 – 240 V |
Maximale Größe des Netzteil-Eingangskabels | #10 |
Max. Erdungsanschlussgröße | #10 |
Max. Kommunikations-E/A-Drahtgröße | #12 |
Kommunikationsprotokolle | Modbus RTU |
Kabeltyp RS-485 | Ein 2-adrig, Abgeschirmtes verdrilltes Leitungspaar |
Kommunikation | RS-485; Funk |
Betriebstemperatur | −40 bis 125 °F |
Betriebstemperatur | −40 bis 52 °C |
Zusätzliche Referenzen
Datenblatt
Installationshandbuch/Bedienungsanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.