Clip Band for PI Cables
Befestigungsband für PI-Heizkabel
nVent RAYCHEM HWA-PI-FIX-SS-xMM-Serie sind Edelstahl-Befestigungsbänder zum Befestigen von Heizkabeln mit Polymerisolierung (PI) an Rohren, 10 m/Rolle, 2 Größen: für Durchmesser von bis zu 5 mm, HWA-PI-FIX-SS-5MM-10M, für Durchmesser von bis zu 8 mm, HWA-PI-FIX-SS-8MM-10M.
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Ressourcen
Ähnliche Produkte
Eigenschaften
- Einfache und schnelle Montage
- Besonders geeignet für die Montage mehrerer polymerisolierter Kabelführungen in einem Rohr mit gleichmäßigem Abstand (z. B. Dreiphasensysteme)
- Erhältlich in 2 Größen für runde Heizkabel bis 8 mm Durchmesser
- Edelstahl 316 für hohe Korrosionsbeständigkeit
Spezifikationen
Länge | 10 m |
Länge | 32,8 ft |
Material | AISI 316 |
Datenblatt
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.