TM20EX Mechanical Thermostat
TM20EX mechanischer Thermostat
Der Thermostat nVent RAYCHEM T-M-20-S/+x+y/EX ist ein mechanischer Oberflächenerfassungsthermostat zur Temperaturregelung und Sicherheitstemperaturbegrenzung für Gefahrenbereiche. Der Begrenzer verhindert, dass das Heizsystem eine voreingestellte Höchsttemperatur überschreitet, falls die Kontrollfunktion ausfällt oder eine sicherheitsgefährdende Prozesstemperatur auftritt. Erhältlich in den Bereichen: +0 °C +120 °C, +0 °C +200 °C und +50 °C +300 °C. Die maximale Betriebsspannung beträgt AC 400 V. Der maximale Schaltstrom beträgt 16 A.
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Ressourcen
Ähnliche Produkte
Eigenschaften
- Einfache Montage und Bedienung: geliefert mit 3 m langen, flüssigkeitsgefüllten Edelstahlkolben und Kapillare, 6 Kabeleinführungen
- Energieeinsparung: Leitungsfühler oder elektronischer Regelthermostat
- Einstellbare Solltemperatur-Temperaturregelung: +0 °C +120 °C, +0 °C +200 °C und +50 °C +300 °C (mit Temperaturgrenzbereichen jeweils bei +0 °C +120 °C, +50 °C +300 °C und +50 °C +300 °C)
- Direkte Schaltung, maximaler Strom 16 A, 400 VAC: Die Last wird über einpolige Mikroschalter (Ex d) mit potenzialfreien Kontakten geschaltet
- Leichtes Gerät, kann mit nVent RAYCHEM-Befestigungswinkeln auf der Rohrleitung oder auf der Oberfläche montiert werden
Spezifikationen
Tiefe | 3,54 Zoll |
Höhe | 4,72 Zoll |
Breite | 8,66 Zoll |
Bemessungsstrom | 16 A |
Tiefe | 90 mm |
Höhe | 120 mm |
Breite | 220 mm |
Max. Spannung | 400 V |
Material | Glasfaserverstärktes Polymer |
Reglerschaltstrom | Max 16 A bei 400 VAC, ohmsche Last |
Thermostattyp | Mechanischer Thermostat |
Datenblatt
Installationshandbuch/Bedienungsanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.