Weiter zur Hauptübersicht

Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

A10000264

TTSIM-1-Sensor-Interface-Modul

nVent RAYCHEM TraceTek TTSIM-1 ist ein Sensor-Interface-Modul mit der Kapazität, Sensorkabel mit einer Länge von bis zu 1500 m zu überwachen. Unter Verwendung von Standardprotokollen kann es Details von Lecks an verschiedene Host-Überwachungssysteme übermitteln, einschließlich eines TraceTek TTDM-128, TT-TS12, einer SPS, eines DCS oder eines Gebäudemanagementsystems. Es eignet sich gut für Anwendungen, bei denen große Bereiche überwacht werden oder besonders lange Sensorleitungen erforderlich sind. Erhältlich in 24 VAC 50 / 60 Hz oder 12 oder 24 VDC.

Read more Read less Diese Seite Drucken
Wenn Sie technische Unterstützung oder ein Angebot benötigen, sind wir für Sie da.
Anfrage Bezugsquellen Bezugsquellen Design starten
Details

Eigenschaften

Spezifikationen

Tiefe 2,28 Zoll
Breite 2,76 Zoll
Höhe 3,39 Zoll
Betriebstemperatur 32 – 122 °F
Tiefe 58 mm
Breite 70 mm
Höhe 86 mm
Betriebstemperatur 0 – 50 °C
Daten kopiert
Ressourcen
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.
Wenn Sie technische Unterstützung oder ein Angebot benötigen, sind wir für Sie da.
Anfrage Bezugsquellen Bezugsquellen Design starten
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink