MI Series Alloy 825 XMI-A HAx Heating Cable
XMI-A HAx-Heizkabel der MI-Serie, Legierung 825
nVent RAYCHEM XMI-A-Widerstands-Begleitheizungskabel mit Mineralisolierung (MI) bieten Frostschutz und Aufrechterhaltung der Prozesstemperatur an Rohren/Behältern bis zu 550 °C und kurzzeitigen Einsätzen bis 650 °C. Erhältlich mit einer Nennspannung von 300 V und 600 V, zugelassen für Anwendungen bis zu 200 W/m und gefährliche Bereiche. Die Legierung 825-Ummantelung ist extrem widerstandsfähig gegen eine Vielzahl von korrosiven Umgebungen.
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Ressourcen
Ähnliche Produkte
Eigenschaften
- Zuverlässig mit langer Lebensdauer: 10 Jahre Produktgewährleistung verfügbar, robuste und widerstandsfähige Bauweise, die sich in rauen Klimazonen bewährt hat, verlängert die Nutzungszeit
- Reduzierte Gesamtkosten
- Zweileiterversionen, besonders geeignet für kleine Rohre und Instrumentenleitungen
- Reduzierte Stromkosten: geringere Anlaufströme im Vergleich zu anderen Technologien
- Einfache Bedienelemente: die Stromüberwachung des Serienwiderstands bietet sofortige Sichtbarkeit von kritischen Stromkreisen
- Express/schneller Service für konfigurierte Heizelemente für infrage kommende Auslegungen
- Hervorragende Korrosionsbeständigkeit gegen eine Vielzahl von organischen Säuren, Laugen und gegen Chlorid-Spannungsrisskorrosion
Spezifikationen
Max. Leistung | 61 W/ft |
Max. Dauereinsatztemperatur , Spannung aus | 650 °C |
Max. Dauereinsatztemperatur , Spannung aus | 1200 °F |
Mindestinstallationstemperatur | -76 °F |
Mindestinstallationstemperatur | -60 °C |
Ummantelungswerkstoff | Legierung 825 |
Bereichsklassifizierung | Nicht Ex-Bereich; Ex-Bereiche |
Isolationsmaterial | Magnesiumoxid |
Erdleitertyp | Mantel |
Leitermaterial | Verschiedene Legierungen und Kupfer |
Zertifizierung
Datenblatt
Installationshandbuch/Bedienungsanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.