Weiter zur Hauptübersicht

Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

A10000625

Blankes Kupferheizkabel der MI-Serie

Die nVent RAYCHEM mineralisolierten (MI) Widerstands-Begleitheizungskabel werden für Temperaturhaltungs-Anwendungen in niedrigeren Temperaturbereichen eingesetzt, z. B. zur Beheizung langer Pipelines, Kondensationsschutz und Freiflächenbeheizung. Kupferhülle mit Dauereinsatztemperaturen von bis zu 200 °C und typischer Ausgangsleistung bis 65 W/m. Zugelassen in explosionsgefährdeten Bereichen.

Read more Read less Diese Seite Drucken
Wenn Sie technische Unterstützung oder ein Angebot benötigen, sind wir für Sie da.
Anfrage Bezugsquellen Bezugsquellen Design starten
Details

Eigenschaften

Spezifikationen

Mindestverlegeabstand 0,98 Zoll
Max. Leistung 20 W/ft
Mindestverlegeabstand 25 mm
Max. Leistung 65 W/m
Max. Dauereinsatztemperatur , Spannung aus 200 °C
Max. Dauereinsatztemperatur , Spannung aus 392 °F
Mindestinstallationstemperatur -76 °F
Mindestinstallationstemperatur -60 °C
Ummantelungswerkstoff Kupfer
Bereichsklassifizierung Nicht Ex-Bereich; Ex-Bereiche
Isolationsmaterial Magnesiumoxid
Daten kopiert
Metrische Einheiten   |   Imperiale Einheiten
Ressourcen Ähnliche Produkte
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.
Wenn Sie technische Unterstützung oder ein Angebot benötigen, sind wir für Sie da.
Anfrage Bezugsquellen Bezugsquellen Design starten
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink