MI Series Inconel 600 HIQ Heating Cable
Inconel 600 HIQ-Heizkabel der MI-Serie
nVent RAYCHEM Inconel 600 HIQ mineralisolierte (MI) Widerstands-Begleitheizungskabel mit Ummantelung bieten Frostschutz und Aufrechterhaltung der Prozesstemperatur. Sie können für Einsatztemperaturen bis 700 °C (abhängig von der Muffe) und typische Leistungen bis 300 W/m eingesetzt werden. Die Ummantelung aus Legierung 600 bietet hervorragende Korrosionsbeständigkeit gegen eine Vielzahl von organischen Säuren, Laugen und gegen Chlorid-Spannungsrisskorrosion. Zugelassen in explosionsgefährdeten Bereichen. Als konfigurierte Heizelemente per Express-Service verfügbar.
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Ressourcen
Ähnliche Produkte
Eigenschaften
- Reduzierte Gesamtkosten
- Reduzierte Stromkosten: geringere Anlaufströme im Vergleich zu anderen Technologien
- Einfache Bedienelemente: die Stromüberwachung des Serienwiderstands bietet sofortige Sichtbarkeit von kritischen Stromkreisen
- Express/schneller Service für konfigurierte Heizelemente für infrage kommende Auslegungen
- Standardmäßige dauerhafte Einsatztemperatur von 550 °C, mit Lötschweißtechnik
- Optionale dauerhafte Einsatztemperatur von 700 °C, mit Laserweißtechnik
- Hervorragende Korrosionsbeständigkeit gegen eine Vielzahl von organischen Säuren, Laugen und gegen Chlorid-Spannungsrisskorrosion
Spezifikationen
Mindestverlegeabstand | 0,98 Zoll |
Mindestverlegeabstand | 25 mm |
Max. Leistung | 91,4 W/ft |
Max. Leistung | 300 W/m |
Max. Dauereinsatztemperatur , Spannung aus | 680 °C |
Max. Dauereinsatztemperatur , Spannung aus | 1256 °F |
Mindestinstallationstemperatur | -76 °F |
Mindestinstallationstemperatur | -60 °C |
Versorgungsspannung | 0 – 500 V |
Bereichsklassifizierung | Nicht Ex-Bereich; Ex-Bereiche |
Ummantelungswerkstoff | Inconel 600 |
Isolationsmaterial | Magnesiumoxid |
Zertifizierung
Datenblatt
Installationshandbuch/Bedienungsanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.