Weiter zur Hauptübersicht

Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

A10000622

MI-Serie SS321 HSQ-Heizkabel

nVent RAYCHEM HSQ mineralisolierte Widerstands-Begleitheizungskabel mit Edelstahl (321) Ummantelung bieten Frostschutz und Aufrechterhaltung der Prozesstemperatur. Sie können für Einsatztemperaturen von bis zu 700 °C (abhängig von der Muffe) und typische Ausgangsleistungen bis zu 150 W/m verwendet werden. Edelstahl 321 bietet hohe Korrosionsbeständigkeit gegen eine Vielzahl von organischen Säuren und Laugen. Zugelassen in explosionsgefährdeten Bereichen. Als konfigurierte Heizelemente per Express-Service verfügbar.

Read more Read less Diese Seite Drucken
Wenn Sie technische Unterstützung oder ein Angebot benötigen, sind wir für Sie da.
Anfrage Bezugsquellen Bezugsquellen Design starten
Details

Eigenschaften

Spezifikationen

Max. Leistung 45,7 W/ft
Max. Leistung 150 W/m
Ummantelungswerkstoff 321 Edelstahl
Max. Dauereinsatztemperatur , Spannung aus 680 °C
Max. Dauereinsatztemperatur , Spannung aus 1256 °F
Mindestinstallationstemperatur -76 °F
Mindestinstallationstemperatur -60 °C
Versorgungsspannung 0 – 500 V
Bereichsklassifizierung Nicht Ex-Bereich; Ex-Bereiche
Isolationsmaterial Magnesiumoxid
Daten kopiert
Metrische Einheiten   |   Imperiale Einheiten
Ressourcen Ähnliche Produkte
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.
Wenn Sie technische Unterstützung oder ein Angebot benötigen, sind wir für Sie da.
Anfrage Bezugsquellen Bezugsquellen Design starten
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink