TT1100-OHP Water Sensing Cable for Suspended Piping, Modular
TT1100-OHP Wassersensorkabel für aufgehängte Rohrleitungen, Modular
nVent RAYCHEM TraceTek TT1100-XX-OHP ist eine Reihe von Wassersensorleitungen fester Länge zur Verlegung an der Unterseite von abgehängten oder auf Rohrbrücken montierten Rohrleitungen. Die Dochtwirkung des äußeren Sensorkabels sorgt dafür, so dass auch kleine Leckagen mit dem Kabel in Berührung kommen, um die Erkennung zu gewährleisten. TT1100-OHP eignet sich darüber hinaus auch sehr gut für schmutzigere Bereiche, bei denen Verunreinigungen an der Leitung zu Problemen führen könnten.
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Ressourcen
Ähnliche Produkte
Eigenschaften
- Fortschrittliche Technologie: Kunstfasergeflecht, das konzipiert ist, Wasser entlang des Kabels zu leiten, auch wenn das Wasser von einem einzelnen kleinen Loch oder Riss austritt
- Einfache und schnelle Installation: Direkt am Rohr anbringen, Tropfschalen eliminieren
- Unkompliziertes Design: schnelltrocknend, ist also nach Lokalisierung und Reparatur sofort wieder einsatzbereit
- Verteiltes Erkennen und Auffinden von Lecks in einer Vielzahl von Bereichen
Spezifikationen
Außendurchmesser | 0,323 Zoll |
Außendurchmesser | 8,2 mm |
Max. Betriebstemperatur | 80 °C |
Max. Betriebstemperatur | 176 °F |
Erkennungsmethode | Raychem leitende Polymertechnologie |
Modell | Sensorkabel |
Erfassung | Wasser |
Datenblatt
Installationshandbuch/Bedienungsanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.