TTSIM-2 Sensor Interface Module
TTSIM-2-Sensor-Interface-Modul
nVent RAYCHEM TraceTek TTSIM-2 ist ein Sensor-Interface-Modul mit der Kapazität, Sensorkabel mit einer Länge von bis zu 150 m zu überwachen. Die Leckalarmsignalisierung erfolgt über dreistellige Leckstellenangabe auf integriertem LCD-Display, LED, potentialfreies Kontaktrelais und serielle Daten an eine SPS oder ein Hostsystem unter Verwendung von Standardprotokollen. Es kann als eigenständiges Leckage-Erkennungs-Warnmodul oder in Netzwerken mit anderen TTSI-M-, TT-NRM-, TTDM-128- oder TT-TS12 Modulen verwendet werden. Erhältlich in 24, 120 oder 230 Vac 50 / 60 Hz oder 12 oder 24 VDC.
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Ressourcen
Eigenschaften
- Einfach zu installieren (DIN-Schienenmontage), einzurichten und betreiben
- Gehäuse für individuelle Innen- oder Außeninstallationen erhältlich
- Leckstellendisplay LCD
- LEDs zeigen Strom-, Leck-, Kabelproblemen und Kommunikationsstatus an
- Potenzialfreie Kontakte zur Alarmierung
- Einfache serielle RS-485-Kommunikation über verdrillte Leitungspaare über bis zu 1200 m (4000 Fuß) mit automatischer Protokollauswahl (MODBUS, Opto 22 und Metasys)
Spezifikationen
Tiefe | 2,28 Zoll |
Breite | 2,76 Zoll |
Höhe | 3,39 Zoll |
Betriebstemperatur | 32 – 122 °F |
Tiefe | 58 mm |
Breite | 70 mm |
Höhe | 86 mm |
Betriebstemperatur | 0 – 50 °C |
Display | LCD |
Relaiskontakte | Wechsler, Formular C |
Datenblatt
Installationshandbuch/Bedienungsanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.