Fast Fuel Sensor Probe with Leader Cable and Metal Connector
Schnelle Treibstoffsensorsonde mit Anschlusskabel und Metallverbinder
nVent RAYCHEM TraceTek TT-FFS schneller Treibstoffsensor ist ein Sortiment an schnell agierenden Sonden (100 mm und 250 mm), die entwickelt wurden, um Kohlenwasserstoffkraftstoff zu erkennen, das auf Wasser treibt, sich auf einer flachen Oberfläche verteilt oder in einem Sumpf gesammelt wird. Die Sonde ignoriert Wasser, erkennt jedoch einen dünnen Kraftstofffilm, der auf der Oberfläche schwimmt. Wird oft zur Überwachung an Notstromaggregaten und Treibstoff-Versorgungsanlagen eingesetzt.
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Ressourcen
Ähnliche Produkte
Eigenschaften
- Schnelle Reaktion auf kleine Kraftstoffmengen, Zurücksetzen für mehrere Verwendungszwecke
- Einfache und schnelle Installation, geeignet für die Installation in CID1 (Zone 0) mit entsprechender Sicherheitsbarriere (klein, leicht, leicht zu testen)
- Einfache Konstruktion, kompatibel mit allen nVent RAYCHEM TraceTek-Alarmen und -Lokalisierungsmodulen: Bis zu 3 FFS Sonden können mit TT5000 Sensorkabel für Hybridkabel- und Sondensysteme gemischt werden
Spezifikationen
Modell | Schneller Treibstoffsensor |
Erfassung | Kraftstoff |
Erkennungsmethode | Raychem leitende Polymertechnologie |
Betriebstemperatur | −40 bis 185 °F |
Betriebstemperatur | −40 bis 85 °C |
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.