ETL Self-Regulating Heating Cable
ETL – selbstregulierendes Heizband
Selbstregelnde nVent RAYCHEM ETL-Begleitheizungsbänder bieten einen energieeffizienten Frostschutz an Rohrleitungen. R-ETL-A/B eignen sich für Auf- oder In-Rohr-Anwendungen, R-ETL(-A/B)-CR nur für Auf-Rohr-Anwendungen. Gibt es jeweils in zwei Ausgangsleistungen (10 und 16 W/m bei 5 °C) und wird durch eine breite Palette von Warmschrumpfanschlüssen und Zubehör unterstützt.
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Ressourcen
Ähnliche Produkte
Eigenschaften
- Unkompliziert in der Auslegung, mit Fluorpolymer-Manteloption für den Einsatz in Rohren
- Einfache Installation: kleine Geometrie, abgelängt, Metermarken
- Energieeffizient und sicher: selbstregelndes Heizband, fortschrittliche Energiesparfunktionen, keine Überhitzung möglich
- Zuverlässig mit langer Lebensdauer: 10 Jahre Produktgewährleistung verfügbar, wartungsfrei
Spezifikationen
Nenndicke | 5,8 mm |
Nennweite | 8,5 mm |
Mindestbiegeradius | 10 mm |
Max. Dauereinsatztemperatur , Spannung aus | 65 °C |
Versorgungsspannung | 220 – 240 V |
Mindestinstallationstemperatur | -20 °C |
Mindestinstallationstemperatur | -4 °F |
Farbe | Schwarz |
Erdleitertyp | Schutzgeflecht |
Leitermaterial | Vernickeltes Kupfer |
Datenblatt
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.